您选择的产品已被添加至购物车

150μm Aperture Diameter, Unmounted, Acktar Blackened Pinhole

查看更多 Acktar

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
产品编码 #15-389 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,181.08
数量 1-9
RMB 1,181.08
数量 10+
RMB 1,062.97
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Unmounted
外径 (mm):
9.53 ±0.1
构造 :
Stainless Steel
固定孔径直径 (μm):
150 ±3
涂层:
Magic Black™
吸收率:
99
型号:
PA-1-2-150
厚度 (μm):
17 nominal

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 从 EUV 到 SWIR均具备低反射率
  • 99% 吸光度的涂黑镀膜
  • 从 50 到 1000μm的孔径大小
  • 备有封装版和未封装版

Acktar 涂黑针孔具有 Acktar Magic Black™ 涂黑镀膜,提供从极紫外线 (EUV) 到短波红外 (SWIR) 的宽带低反射率。该镀膜的排放气体接近于零,可以在高达 380 摄氏度的温度下使用. Acktar 涂黑针孔两侧(包括针孔边缘)涂黑,并且备有未封装版或 25 mm 封装版,便于集成到光学系统中。这这些不锈钢基片针孔是需要对光源低背反射和散射的空间滤光应用的理想之选.

注意: 有关定制孔径选项的信息,请联系我们.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号