您选择的产品已被添加至购物车

12mm LensConnect BH Series Fixed Focal Length Lens

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #24-190 6-10 工作日
×
类似产品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,841.22
数量 1+
RMB 10,841.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Motorized
型号:
DL1224UC-MPY
滤光片螺纹:
M35.5 x 0.50
重量 (g):
163
最大像圈 (mm):
14.00
水平视场,1.1"传感器:
50.5° x 38.1° (D 60.2°)
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
12.00
最大传感器格式 :
1/1.1"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/2.4 - f/16
尺寸 (mm):
59.5 x 57.9
分辨率 (MegaPixels):
12.00
控制接口 :
USB2.0 TypeA
线缆长度 (mm):
300 ±20
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 通过简单的USB接口控制焦点和光圈/li>
  • 1200万像素, 1/1.1”, C 口
  • 焦距范围从 8mm 到 50mm
  • 另有可变焦距选项 可选

Computar LensConnect 电动定焦镜头的设计是通过一个即插即用的、与 Windows 或 Linux 兼容的软件来实现远程调焦和光圈调节。一个集成的 USB2.0 TypeA 连接器可以控制这些镜头并为其提供电源,这些镜头的焦距有8mm、12mm、16mm、25mm、35mm和50mm可选。Computar LensConnect 电动定焦镜头为1200万像素传感器提供了高分辨率,而步进电机可实现精确的对焦控制和高重复性。由于在机器视觉、检测和空间受限等应用中不可能进行手动调节,使得这类镜头成为这些应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号