您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm,镀可见光0°和银膜,角椎棱镜

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

×
产品编码 #48-606 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,247.57
数量 1-5
RMB 2,247.57
数量 6+
RMB 1,798.06
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧秒):
5
涂层:
S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 VIS 0°
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
高度 (mm):
10.16
表面质量:
60-40
类型:
Retroreflector
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
高度公差 (mm) :
±0.25
图像定位:
Left-Handed
注意 :
Black Overpaint is 30-60μm Thick
涂层规格:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance:Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
射线偏差 (°):
180
波长范围 (nm):
425 - 675
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance: 0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Reflective Surfaces: 5 J/cm2 @532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 入射光将会反射回去
  • 低至3弧秒的光束偏差
  • 可用于对准
  • 另外也备有 封装版

TECHSPEC® N-BK7 角锥立方体回射器的设计目的是将到达棱镜面的光线或光束反射回去,不论棱镜的方向如何,都是如此。反射镜只有在光垂直入射时才能做到这一点。因此,角锥立方体回射器在无法精密对准或耗时的应用中很有用。TECHSPEC® N-BK7 角锥立方体回射器提供无镀膜或镀银的双平面表面。银镀膜可提供更大的接收角,而无镀膜的选项依赖于全内反射,能提供最优的反射率。入射面可选择无镀膜,或选择镀有针对可见光波长或近红外波长(包括 1064nm 与 1550nm)进行优化的增透膜。

激光光学元件

技术信息

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号