您选择的产品已被添加至购物车

12.7mm Dia., 5 Arcsec, Low Profile Bare Gold Replicated Hollow Metal Retroreflector

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
产品编码 #23-854 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,481.53
数量 1-9
RMB 3,481.53
数量 10+
RMB 3,133.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
光束偏移(弧秒):
5
有效孔径 CA(mm):
10.16
涂层:
Bare Gold
直径 (mm):
12.70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
高度 (mm):
12.80
表面质量:
60-40
安装螺纹:
M2 x 0.4
类型:
Retroreflector
尺寸容差 (mm):
+0.025/-0.051
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
射线偏差 (°):
180
波长范围 (nm):
700 - 12000
方式:
Low Profile

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 整体铝材结构
  • 回射光束精度不受振动影响
  • 采用裸金镀膜以实现在红外范围的高反射率
  • 可提供低轮廓版本

复制型空心金属回射器采用整体铝材构造同时带有集成安装座,可提供性能不受振动影响的返回光束。这些回射器在外表面上镀有裸金镀膜,可最大限度提高红外 (IR) 范围内的反射率。这些回射器经过精心设计,将光路完全置于空气中,不需要使用增透膜实现最佳性能,与玻璃反光镜相比可用于更大的波长范围。复制型空心金属回射器非常适用于具有以下特点的应用:不需要采用通过玻璃棱镜的光路、需要减轻重量,或预期具有高冲击和振动水平。这些光学元件的复制生产流程可实现符合成本效益的设计,同时能提供高性能光束返回准确性。

技术信息

复制型空心金属回射器
直径 (mm) 高度 (mm) 安装螺纹 镀膜 产品编号

5 弧秒 10 弧秒
12.7 21.68 10-24 裸金 #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 裸金 #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 裸金 #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 裸金 #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
低轮廓复制型空心金属回射器
尺寸 A (mm) 尺寸 B (mm) 尺寸 C (mm) Coating Stock No.
2 弧秒 5 弧秒 10 弧秒
12.7 8.63 12.8 裸金 N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 裸金 #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号