您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Dia., 1mm Thick, BBAR (2000-5000nm) AR Coated Sapphire Window

×
产品编码 #16-002 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 283.81 RMB 709.53
数量 1-24
RMB 283.81 RMB 709.53
数量 25+
RMB 227.40 RMB 568.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 ±0.25
厚度 (mm):
1.00 ±0.15
涂层:
BBAR (2000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.77
努氏硬度 (kg/mm2) :
1900
平行度(弧分):
≤3.5
泊松比 :
0.27
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面平整度 (P-V):
2λ (typical)
表面质量:
80-50
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
2000 - 5000
杨氏模量 (GPa) :
435

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 具有极强的表面硬度与耐化学性
  • 可传输紫外线到中红外线的波长
  • 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
  • 提供覆盖 350 - 5000nm波长的增透膜选项

TECHSPEC®蓝宝石窗口片由耐用的单晶体蓝宝石制成,由于其极高的表面硬度、高导热性、高介电常数和耐受普通化学酸碱性,使其成为恶劣环境下使用(比如激光系统)的理想选择。蓝宝石是仅次于 钻石 的第二硬晶体,由于其结构强度高,蓝宝石窗口片可以做得比其他普通窗口片薄得多,而且透光率更高。在化学上,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在无镀膜的情况下,透射范围为330-5500nm。TECHSPEC® 蓝宝石窗口片可选可见光,近红外和红外增透膜,镀膜覆盖范围350 - 5000 nm。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号