您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1.0mm厚度铜制垫环

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
产品编码 #58-738 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 43.19 RMB 86.38
数量 1-4
RMB 43.19 RMB 86.38
数量 5+
RMB 39.67 RMB 79.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
厚度 (mm):
1.00
外径 (mm):
47.0
螺纹类型:
T-Mount
内径 (mm):
42.0
Function:
Spacer Ring

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

• 适用于 C、S 和 T 接口外螺纹
• 提供各种厚度以保持精确的间距
• 提供隔圈环套件

TECHSPEC® C、S 和 T 接口黄铜隔圈环安装在 C、S 和 T 接口组件的外螺纹上,可扩展系统的总长度。这些隔圈环适合对光学系统的组件间距进行增量调整。TECHSPEC® C、S 和 T 接口黄铜隔圈环的厚度范围从 0.25mm 到 2.0mm 不等,确保提供针对特定应用的间距。这些隔圈环可以进行多种配置组合,以达到所需的间隔距离。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号