您选择的产品已被添加至购物车

Flat Top Beam Shaper 1064 nm

查看更多 AdlOptica
×
产品编码 #34-258 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 47,613.23
数量 1-4
RMB 47,613.23
数量 5+
RMB 42,853.67
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
设计波长 DWL (nm):
1064
直径 (mm):
39.00
入射光束直径,1/e2 (mm):
6.4 - 6.5
型号:
πShaper 6_6_1064
长度 (mm):
143.00
安装螺纹:
M27 x 1
类型:
Beam Shaper
重量 (g):
<270
波长范围 (nm):
1020 - 1100
方式:
Flat Top
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)
Output Diameter, FWHM (mm):
6.1
损伤阈值 脉冲:
50 mJ/cm2 @ 5ns (typical)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

AdlOptica πShaper 平顶光束整形器是一种折射型光场映射光学系统,可使准直高斯输入光束转换为一个拥有均匀光强分布的平顶光束。采用这种光场映射光学设计,经转换后的光束拥有平坦的光强分布,在很远的距离上都能保持稳定,非常适用于全息摄影,显微镜和系统集成。设备不带内部对焦功能,它还适用于材料微加工,焊接和高功率激光器雕刻等应用。这款平顶光束整形器拥有多种设计波长,可用于YAG激光,光纤激光和CO2激光源。在一定波长范围内,整形器具有消色差功能,适用于激光调谐和多激光源。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号