您选择的产品已被添加至购物车

101.6mm Dia., 8mm Thick, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Window | CF-W-101-8

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-535 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,242.06 RMB 8,968.25
数量 1+
RMB 2,242.06 RMB 8,968.25
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
94.99
轴方向:
Random
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
86.36
直径 (mm):
101.60 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
8.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.85
密度 (g/cm3):
3.18
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.434
努氏硬度 (kg/mm2) :
158.3
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.26
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
300 - 8000
杨氏模量 (GPa) :
75.8
型号:
CF-W-101-8

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 350nm-7μm 的透过率大于90%
  • 低折射率
  • 低溶解性和化学惰性

ISP Optics 氟化钙窗口片在整个红外光谱为电子系统和传感器提供环境保护。氟化钙的特点是在350纳米到7微米的范围内具有大于90%的透过率和低折射率,无需增透镀膜(AR)。这些窗户片采用红外级氟化钙制造,其特点是在红外光谱中具有低吸收和高损伤阈值。与其他氟化物基材相比,ISP Optics 氟化钙(CaF2)窗口片具有低溶解度和卓越的硬度的特点,非常适合红外光谱系统和热成像等恶劣环境下的应用。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号