您选择的产品已被添加至购物车

1/4-20安装适配器

查看更多 Allied Vision
#88-483: ¼-20 Mounting Adapter for Mako

#88-483: ¼-20 Mounting Adapter for Mako

#88-483: ¼-20 Mounting Adapter for Mako
×
产品编码 #88-483 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 202.72
数量 1+
RMB 202.72
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
类型:
Camera Accessory

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性

Allied Vision Mako以太网供电 (PoE) 相机是用户将其模拟相机替换为数字相机的理想选择,其适用于各种应用,包括机器人、检测或物流。Allied Vision Mako以太网供电相机除了备有64MB图像缓冲之外,它还采用一个精密对准的传感器,用于最大化图像效果。Allied Vision Mako以太网供电相机也配备有多个智能功能以提高适应性,包括读出感兴趣区域、自定义曝光和白平衡以及轻松的带宽控制。除此之外,这些相机还配备有坚固耐用的金属外壳,以及相机温度监控,以确保在各种环境下都能实现最大性能。

注意:在不使用以太网供电的情况下,操作时需要使用GigE电缆和电源

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号