- 尺寸介于直径½英寸至14英寸不等
- 每个直径75mm或更大的λ/20平晶都带有校准证书
- 具有标准金属反射镜镀膜:λ/10反射镜及λ/20反射镜
- 备有λ/10 及 λ/20 的表面平滑度供选择
- 经过Zygo干涉仪的认证
- 每个 λ/20 尺寸76.2mm及以上的反射平晶均带有校准证书
- 另外也备有单面光学平晶反射镜
- Compatible with C-Mount Cameras
- Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
- Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号